Dokument herunterladen () von 20

188032
Modellcode: M30I-FDL-G-X1

Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grün, beschriftet, Frontring Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Katalognummer
188032
EAN
4015081857173
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Modellcode
M30I-FDL-G-X1

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
Grün
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Farbe der Lünette
Edelstahl
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Metall
Design
Senkkopf
Flat Front
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP67
IP69
IP66
Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4x, 13
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren