Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

193440
Modellcode: M-CI44

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte 2 mm verzinkt für Ci44

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall verzinkt
Katalognummer
193440
EAN
9010238023925
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
1.666 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
M-CI44

Delivery program

Typ
  • Leergehäuse
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Edelstahl
Stahlblech 2 mm, ungelocht, verzinkt
Gehäusematerial
Stahlblech 2 mm, ungelocht, verzinkt

Additional information

Besondere Merkmale
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
CI44…
Leergehäuse
Einbausystem
xEnergy Safety Ci

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.