Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197211
EASY-E4-UC-12RC1

Eaton Moeller® series EASY Control Relais easyE4 mit Display (erweiterbar, Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC, Digitaleingänge: 8, davon analog verwendbar: 4, Schraubklemme

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais
Katalognummer
197211
EAN
4015081939480
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group D (propane)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Kataloghinweise
Genauigkeit der Echtzeituhr abhängig von Umgebungslufttemperatur – Schwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
Modellcode
EASY-E4-UC-12RC1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Vertikal
Waagerecht
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Kabel

Kabellänge
Digital inputs (DC): ≤ 100 m (unshielded)
Digital inputs (AC): ≤ 40 m (unshielded)
Analog inputs: ≤ 30 m (shielded)
Kabeltyp
Ethernet: CAT5

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Kommunikation

Anschlussart
Schraubklemme
Ethernet: RJ45 Stecker, 8-polig
Datenübtrag.rate
10/100 Mbit/s

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Entspricht der Produktnorm.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
3 W
Verlustleistung
10 VA
Bemessungsausschaltvermögen
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
200000 Operations at DC-13, L/R ≦ 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 Ops./h)
Bemessungsbetriebsspannung
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Power supply: 24 V AC (-15 %/+ 10 %)
Power supply: 12 V DC (-15 %/+ 20 %)
Relay outputs: max. 300 V AC/DC
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Netzfrequenz
50/60 Hz (± 5%)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
26.4 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
20.4 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
10.2 VDC
Dauerstrom
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
1 kV, communication port
nach IEC/EN 61131-2
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
1 kV, Line-to-Line, Power supply port
2 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Line, Input port
2 kV, Line-to-Earth, Input port
1 kV, Line-to-Earth, communication port
nach IEC/EN 61131-2
Spannungseinbrüche
1 ms 12 V DC
10 ms at 24 V DC
20 ms at 24 V AC

Merkmale und funktionen

Merkmale
Erweiterbar
Displayanzeige mit 6 Zeilen x 16 Zeichen
Netzwerkfähig (Ethernet)
Ausstattung:
Display
Echtzeituhr
Relaisausgang
Tastatur
Timer
Display
LCD-display used as status indication of digital I/Os

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Bildschirm-Temperatur - max.
55 °C
Bildschirm-Temperatur - min.
0 °C
Displayart
Monochrom
Einschaltdauer
100%
Frequenzzähler
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Counter frequency: ≤ 5 kHz
Number: 4 (I1, I2, I3, I4)
Pulse pause ratio: 1:1
Pulse shape: Square
Eingangsfrequenz
50/60 Hz (Digital inputs at AC)
Isolationswiderstand
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-211
Lebensdauer, elektrisch
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
Montageart
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Fronteinbau möglich
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Überspannungskategorie
Power supply + Inputs + Extension: II
Relay outputs: III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Schutz
Leitungsschutzschalter B16 oder träge Sicherung 8 A, Absicherung eines Ausgangsrelais
Protokoll
Modbus TCP
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
Relaisausgänge: 6 kV (Kontakt-Spule)
Restwelligkeit
Power supply: ≤ 5 %
Auflösung
  • 1 min (Bereich H:M)
  • 1 s (Bereich M:S)
  • 12 Bit (Wert 0 - 4095, Analogeingänge)
  • 5 s (Bereich S)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Schaltfrequenz
10 Hz, Relaisausgänge
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
Typ
easyE4 Grundgerät
Benutzt mit
easyE4
Betriebsklasse
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
Spannungsart
AC/DC

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
± 2 s/Tag, Echtzeituhr zu den Eingängen (± 0,2 h/Jahr)
± 2 %, (I5, I6, I7, I8) ± 0,12 V des Istwerts innerhalb eines Geräts (Analogeingänge)
± 1 %, Wiederholgenauigkeit der Zeitrelais (vom Wert)
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei easy Geräte (Analogeingänge)
Wandlungszahl
Jeder CPU-Zyklus Analogeingänge
Verzögerungszeit
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
20 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
20 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN
20 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN
20 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
Inkrementalwertzähler
Anzahl Zähleingänge: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Wertebereich: -2147483648 bis +2147483647
Impulsform: Rechteck
Puls-Pausenverhältnis: 1:1
Signalversatz: 90°
Zählfrequenz: ≤ 5 kHz
Cable length: ≤ 20 m (shielded)
Eingang
Gleichspannung
Eingangsstrom
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
3.3 mA (I1 - I4, at 24 V DC,at signal 1)
3.5 mA (I1 - I4, at 24 V AC,at signal 1)
1.8 mA (I5 - I8, at 24 V AC,at signal 1)
0.9 mA (I5 - I8, at 12 V DC,at signal 1)
1.75 mA (I1 - I4, at 12 V DC,at signal 1)
< 1 mA (Analog inputs)
Eingangsimpedanz
Analog: 13.3 kΩ
Eingangsspannung
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 8 V DC (Digital inputs, 12 V DC)
Condition 0: ≤ 5 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Condition 1: ≥ 15 V AC (Digital inputs, 24 V AC)
Ein-/Ausschaltvermögen
28/28 VA (DC, bei R 300)
3600/360 VA (AC, bei B 300)
Anzahl Eingänge (analog)
0
4
Anzahl Eingänge (digital)
4
8
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
4 Relaisausgänge
min. recommended load: 12 V AC/DC > 500 mA
Paralleles Schalten
Nicht gestattet
Eingänge schneller Zähler
Zählfrequenz: ≤ 10 kHz
Wertebereich: -2147483648 bis +2147483647
Leitungslänge: ≤ 20 m (geschirmt)
Puls-Pausenverhältnis: 1:1
Impulsform: Rechteck
Anzahl der Schnellzählereingänge: 4 (I1, I2, I3, I4)
Signalbereich
0 - 10 V DC, Analogeingänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Power supply + Inputs + Extension interface against Outputs: yes
POW+Inputs+Extension interface vs. Ethernet+Functional Earth: yes
Outputs against Ethernet + Functional Earth: yes
Outputs against each other: yes
Verpolungsschutz
Ja
Sichere Trennung
Relay outputs: 300 V AC, Between two contacts
Relay outputs: 300 V AC, Between coil and contact

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
3,5 x 0,6 mm, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Produkt-Meldungen

Software, Firmware und Anwendungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.