Reset

Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100-110 V DC), Ausgänge digital: 8 Relais, Schraubklemme
Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
|
Katalognummer |
197222
|
EAN |
4015081939428
|
Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.25 kg
|
Zertifikat(e) |
CULus per UL 61010
IEC 60068-2-30 IEC/EN 61131-2 CSA-C22.2 No. 61010 EN 50178 IEC 60664 IEC/EN 61000-4-2 EN 61010 IEC 60068-2-27 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC 60068-2-6 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group D (propane) |
Kataloghinweise |
ausgestattet mit zwei Steuerrelais
|
Modellcode |
EASY-E4-AC-16RE1
|
Merkmale |
Erweiterbar
Erweiterungsgerät |
Ausstattung: |
Relaisausgang
|
Schutzart |
IP20
|
Eingangsfrequenz |
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 115/230 V AC)
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 24 V DC) |
Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
Lebensdauer, elektrisch |
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät) 25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC) 25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert) 25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert) |
Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
Montageart |
Wand-/Direktmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Tragschienenmontage möglich Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Fronteinbau möglich |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
Schutz |
B16 Leistungsschalter oder 8 A (T) Sicherung, Absicherung eines Ausgangsrelais
|
Protokoll |
MODBUS
TCP/IP |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV (Kontaktspule)
|
Restwelligkeit |
≤5 %
|
Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
Schaltfrequenz |
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge 10 Hz, Relaisausgänge |
Typ |
easyE4 Erweiterung
|
Betriebsklasse |
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC |
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
Einbaulage |
Horizontal
vertikal |
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
Schwingfestigkeit |
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude nach IEC/EN 60068-2-6 |
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
Luftentladung |
8 kV
|
Berstimpuls |
2 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel nach IEC/EN 61000-4-4 |
Kontaktentladung |
6 kV
|
Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 0,8 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
Stromstoßbemessung |
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
1 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV 2 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
Spannungseinbrüche |
10 ms
|
Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig |
Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
0.6 Nm, Schraubklemmen
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
5 A
|
Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
Leistgsaufnahme |
4 W
|
Bemessungsausschaltvermögen |
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h) |
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
240 V
|
Bemessungsbetriebsspannung |
85 - 264 V AC
Max. 300 V AC Max. 300 V DC 110/120 V DC (Stromversorgung) 240 V AC 100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %) |
Netzfrequenz |
50/60 Hz (± 5%)
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
85 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
264 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
85 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
264 VDC
|
Dauerstrom |
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA) 8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA) 8 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA) |
Kurzschlussschutz |
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung
|
Anschlussart |
Schraubklemme
|
Kabellänge |
≤ 100 m pro Eingang (I1 - I6, I9 - I12, Entprellung EIN), 115/230 V AC Digitaleingänge
≤ 60 m pro Eingang (I1 - I8, 115/230 V AC Digital-Eingänge 40 m (max. zulässig pro Eingang R1 bis R12), 115/230 V AC Digitaleingänge |
Verzögerungszeit |
39 ms typ., Digitale Eingänge 100 - 240 V AC 50 Hz (I1 - I8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
32 ms typ., Digitale Eingänge 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS 80 ms, Digitale Eingänge 115/230 V AC 50 Hz (I7, I8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN 0,5 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS 39 ms typ., Digitale Eingänge 100 - 240 V AC 50 Hz (I1 - I8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS 32 ms typ., Digitale Eingänge 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS 0,5 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS |
Eingangsstrom |
6 x 0,25 mA (I1 - I8, bei 115 V AC, 60 Hz, bei Signal 1)
6 x 0,5 mA (I1 - I8, bei 230 V AC, 50 Hz, bei Signal 1) |
Eingangsspannung |
Bedingung 0: 0 - 40 V AC, Digitaleingänge, 115/230 V AC)
Bedingung 1: 79 - 264 V AC, Digitaleingänge, 115/230 V AC) |
Ein-/Ausschaltvermögen |
3600/360 VA (AC, bei B 300)
28/28 VA (DC, bei R 300) |
Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
8
|
Ausgang |
8 Relaisausgänge
> 500 mA (Relaisausgänge, Empfohlen für Last: 12 V AC/DC) Relaisausgänge in Gruppen zu 1 Spannung Strom |
Paralleles Schalten |
Nicht gestattet
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Zwischen Relaisausgängen und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Ausgängen: ja Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Erweiterungsgeräten: ja Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Grundgerät: ja Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Stromversorgung: nein Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC: nein Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge) Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja Zwischen Relaisausgängen: ja Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge) |
Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178 |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
4 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|