Dokument herunterladen () von 20

197215
Modellcode: EASY-E4-AC-12RC1

Eaton Moeller® series EASY Control Relais easyE4 mit Display (erweiterbar, Ethernet), 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100 - 110 V DC), Digitaleingänge: 8, Schraubklemme EASY-E4-AC-12RC1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais
Katalognummer
197215
EAN
4015081939442
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
EN 61010
IEC/EN 61000-6-2
CULus per UL 61010
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61131-2
IEC 60068-2-30
CSA-C22.2 No. 61010
EN 50178
IEC 60664
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC/EN 61000-6-3
UL Listed
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL File No.: E205091
DNV GL
CE
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location division 2
Kataloghinweise
Genauigkeit der Echtzeituhr abhängig von Umgebungslufttemperatur – Schwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
Modellcode
EASY-E4-AC-12RC1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Netzwerkfähig (Ethernet)
Erweiterbar
Displayanzeige mit 6 Zeilen x 16 Zeichen
Ausstattung:
Relaisausgang
Timer
Keypad
Display
Intervall Kontrolle
Display
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 115/230 V AC

Allgemein

Schutzart
IP20
Bildschirm-Temperatur - min.
0 °C
Bildschirm-Temperatur - max.
55 °C
Displayart
Monochrom
Eingangsfrequenz
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 115/230 V AC)
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 24 V DC)
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Lebensdauer, elektrisch
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Montageart
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Fronteinbau möglich
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Schutz
B16 Leistungsschalter oder 8 A (T) Sicherung, Absicherung eines Ausgangsrelais
Protokoll
TCP/IP
MODBUS
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (Kontaktspule)
Restwelligkeit
≤5 %
Auflösung
  • 1 min (Bereich H:M)
  • 1 s (Bereich M:S)
  • 5 s (Bereich S)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Schaltfrequenz
10 Hz, Relaisausgänge
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
Typ
easyE4 Grundgerät
Benutzt mit
easyE4
Betriebsklasse
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
Spannungsart
Wechselstrom

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Signalleitung
nach IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Versorgungskabel
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,8 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
1 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
Spannungseinbrüche
10 ms

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0.6 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
8 A
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Leistgsaufnahme
4 W
Verlustleistung
10 W
Bemessungsausschaltvermögen
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
240 V
Bemessungsbetriebsspannung
Max. 300 V DC
100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %)
85 - 264 V AC
Max. 300 V AC
110/120 V DC (Stromversorgung)
240 V AC
Netzfrequenz
50/60 Hz (± 5%)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
85 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
264 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
85 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
264 VDC
Dauerstrom
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA)
8 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung

Kommunikation

Anschlussart
Schraubklemme
Ethernet: RJ45 Stecker, 8-polig
Datenübtrag.rate
10/100 Mbit/s

Kabel

Kabellänge
100 m (max. zulässig pro Eingang I7 bis I8), 115/230 V AC Digitaleingänge
40 m (max. zulässig pro Eingang I1 bis I6), 115/230 V AC Digitaleingänge
Kabeltyp
CAT5

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
± 1 %, Wiederholgenauigkeit der Zeitrelais (vom Wert)
± 2 s/Tag, Echtzeituhr zu den Eingängen (± 0,2 h/Jahr)
Verzögerungszeit
21 ms typ., Digitale Eingänge 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
20 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN
20 ms, Digitale Eingänge 115/230 V AC 50 Hz (I7, I8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
21 ms typ., Digitale Eingänge 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
16⅔ ms, Digitale Eingänge 115/230 V AC 60 Hz (I7, I8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
0,03 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
0,03 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
20 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
Eingangsstrom
2 x 4 mA (I7 - I8, bei 115 V AC, 60 Hz, bei Signal 1)
6 x 0,25 mA (I1 - I6, bei 115 V AC, 60 Hz, bei Signal 1)
2 x 6 mA (I7 - I8, bei 230 V AC, 50 Hz, bei Signal 1)
6 x 0,5 mA (I1 - I6, bei 230 V AC, 50 Hz, bei Signal 1)
Eingangsspannung
Bedingung 0: 0 - 40 V AC, Digitaleingänge, 115/230 V AC)
Bedingung 1: 79 - 264 V AC, Digitaleingänge, 115/230 V AC)
Ein-/Ausschaltvermögen
3600/360 VA (AC, bei B 300)
28/28 VA (DC, bei R 300)
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
Relaisausgänge in Gruppen zu 1
4 Relaisausgänge
> 500 mA (Relaisausgänge, Empfohlen für Last: 12 V AC/DC)
Spannung
Strom
Paralleles Schalten
Nicht gestattet

Arbeitssicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Stromversorgung: nein
Zwischen Relaisausgängen und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC: nein
Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Grundgerät: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Ausgängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Ethernet: ja
Zwischen Relaisausgängen und Ethernet: ja
Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Erweiterungsgeräten: ja
Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen Relaisausgängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Speicherkarte: nein
Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Schnittstelle: ja
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.