Reset

Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 12/24 V DC, 24 V AC, Ein-/Ausgänge Erweiterung (Anzahl) digital: 4, Push-In
Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
|
Katalognummer |
197510
|
EAN |
4015081940882
|
Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
36 mm
|
Produktgewicht |
0.125 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Listed
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61131-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-27 EN 61010 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-2 EN 50178 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group B (hydrogen) |
Modellcode |
EASY-E4-UC-8RE1P
|
Ausstattung: |
Relaisausgang
|
Schutzart |
IP20
|
Eingangsfrequenz |
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 115/230 V AC)
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 24 V DC) |
Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
Lebensdauer, elektrisch |
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät) 25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert) 25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC) 25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC) |
Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
Schutz |
Leitungsschutzschalter B16 oder träge Sicherung 8 A, Absicherung eines Ausgangsrelais
|
Protokoll |
MODBUS
TCP/IP |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV (Kontaktspule)
|
Restwelligkeit |
5 % (Transistorausgänge)
≤5 % |
Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
Schaltfrequenz |
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
10 Hz, Relaisausgänge 2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge |
Typ |
easyE4 Erweiterung
|
Benutzt mit |
easyE4
|
Betriebsklasse |
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC |
Spannungsart |
AC/DC
|
Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
Einbaulage |
Horizontal
vertikal |
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
Schwingfestigkeit |
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude nach IEC/EN 60068-2-6 |
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
Luftentladung |
8 kV
|
Berstimpuls |
2 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel nach IEC/EN 61000-4-4 |
Kontaktentladung |
6 kV
|
Elektromagnetische Felder |
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
Stromstoßbemessung |
1 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4 |
Spannungseinbrüche |
≤ 1 ms ab Bemessungsspannung (12 V DC)
10 ms |
Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
5 A
|
Leistgsaufnahme |
2 W
|
Verlustleistung |
2 W
|
Bemessungsausschaltvermögen |
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h) |
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
240 V
|
Bemessungsbetriebsspannung |
Max. 300 V AC
Max. 300 V DC 85 - 264 V AC 100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %) |
Netzfrequenz |
50/60 Hz (± 5%)
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
85 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
264 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
10.2 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Dauerstrom |
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA) 8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA) 5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA) |
Kurzschlussschutz |
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung
|
Anschlussart |
Push-in Klemmen
|
Kabellänge |
40 m ( max. pro Eingang), Digitaleingänge 24 V DC
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 12 V DC 100 m, ungeschirmt, 24 V AC Digital-Eingänge |
Verzögerungszeit |
20 ms, Digitaleingänge 12 V DC, Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
0,2 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS 20 ms, Digitaleingänge 12 V DC, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN 0,2 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS 0,15 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS 0,1 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS |
Eingangsstrom |
80 mA
|
Eingangsspannung |
Status 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: ≤ 5 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 12 V DC) |
Ein-/Ausschaltvermögen |
28/28 VA (DC, bei R 300)
3600/360 VA (AC, bei B 300) |
Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
Ausgang |
Spannung
Relaisausgänge in Gruppen zu 1 > 500 mA (Relaisausgänge, Empfohlen für Last: 12 V AC/DC) Strom 4 Relaisausgänge |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen Analogeingängen und Digitaleingängen: nein Zwischen Relaisausgängen: ja |
Verpolungsschutz |
Ja
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178 |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
1 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|