Dokument herunterladen () von 20

197389
Modellcode: T0-4-8213/SE2

Eaton Moeller® series T0 Umschalter, 20 A, vierpolig, Schalterpositionen: 3, Typen: Ein-Aus-Schalter, Bauform: 8213

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
Katalognummer
197389
EAN
4015081938636
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
147 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.61 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Modellcode
T0-4-8213/SE2

Merkmale und Funktionen

Polzahl
4-polig

Allgemein

Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Geeignet für
Frontbefestigung

Bemessungswerte

Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A

Betätigungselement

Betätigertyp
Wählschalter

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff