Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197883
Modellcode: M30C-FWRS3-MS4

Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, rastend, 3 Stellungen, MS4, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Metall

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
Katalognummer
197883
EAN
4015081950935
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Modellcode
M30C-FWRS3-MS4

Produktspezifikationen

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schlüssel in Stellung 2 abziehbar
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigertyp
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
30.5 mm
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
60 °
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Schlüsselcode
MS4
Frontringmaterial
Metall
Design
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP64
Kennmelderfarbe
Sonstiges
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
0
3
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.