Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199346
XV-363-57-C00-B00-1B

Eaton XV-363 Single-Touch-Display, 5,7 Zoll Display mit Edelstahlfront, 24 V DC, IR, 640 x 480 Pixel, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, SPS-Funktion nachrüstbar

General Specifications

Produktname
Eaton XV-363 Bedienpanel
Katalognummer
199346
EAN
7640130099579
Produkt Länge/Tiefe
212 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
156 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Zertifikat(e)
EAC
EN 50178
IEC/EN 61131-2
Kataloghinweise
Stromaufnahme bei 24 V DC
Modellcode
XV-363-57-C00-B00-1B

Produktspezifikationen

Typ
HMI (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Merkmale
RS232
SPS-Funktion nachrüstbar
USB-Host
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Hochkantprojektierung
CAN
RS485
Schnittstelle Ethernet
USB-Device
Steckplatz für SD-Karte
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
1 x CAN (integrierte Schnittstellen)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Klimafestigkeit
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
212.2 mm
Produktkategorie
XV-300
Auflösung
640 x 480 px
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
115 x 86 mm
4:3
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
63 mm
Fronthöhe
156.2 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
2
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Verbundsicherheitsglas, antireflexbeschichtet, im Edelstahlrahmen
TFT
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
65535
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
NVRAM: 128kByte beibehalten
DRAM: 512 MByte RAM
Flash: 1 GByte SLC
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
Touch-Technologie
Single-Touch-Display
Verbundsicherheitsglas, nicht reflektierend, Infrarot-Touch-Schutzscheibe
Infrarot-Touch
Ausführung
Metallgehäuse und Glasfront in Edelstahlrahmen
Schnittstellen
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
640
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bildschirmgröße (diagonal)
5.7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
19.5 W
Zulässige Spannung
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 - 30 V DC, absolut mit Restwelligkeit
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
Leistungsaufnahme
Max. 19,5 W
17 W
Protokoll
CAN
EtherNet/IP
TCP/IP
EtherCAT
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch

Produktspezifikation exportieren