Dokument herunterladen () von 20

199389
Modellcode: DC1-S27D0FN-A66OE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 7 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1

General Specifications

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
199389
EAN
4015081977789
Produkt Länge/Tiefe
162 mm
Produkthöhe
232 mm
Produktbreite
161 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
CE
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-5-1
Certified by UL for use in Canada
EAC
UL 508C
UL File No.: E172143
RCM
UL report applies to both US and Canada
CUL
IEC/EN 61800-2
UL
CE marking
UL Listed
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
Modellcode
DC1-S27D0FN-A66OE1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Feldbus
Ausstattung:
Kontrolleinheit
7-Segment-Anzeige
Funkentstörfilter
zusätzlicher Platinenschutz
UV-Beständigkeit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
PC-Verbindung

Allgemein

Kabellänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
SmartWire-DT, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
MODBUS
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C1: nur leitungsgebunden
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
9.3 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
2,49 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
PM-Motoren
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
7 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 % IH
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
6.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
7 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1 HP

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
1.61 kVA
Scheinleistung bei 240 V
1.68 kVA

Trennfunktion

Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.