Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

200524
PKZM0-16-GVP

Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 3p, Ir=10-16A, Schraubanschluss, Großpackung PKZM0-16-GVP

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
Katalognummer
200524
EAN
4015082005245
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.292 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
PKZM0-16-GVP

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
16 A

Merkmale und funktionen

Betätigertyp
Drehknopf
Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
38 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
12 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
4 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
2 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
3 kA
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 150 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 125 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB mit CL, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung mit CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V High Fault, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 480 V High Fault, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) mit Leistungsschütz DILM17
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) mit Leistungsschütz DILM17

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 10
Anzugsdrehmoment
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Auslöserblöcke

Überlastauslösestromeinstellung - max.
16 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
10 A

Produktspezifikation exportieren