Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 690V, 200A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
200NHG1B-690
|
| EAN |
5027590467247
|
| UPC |
051712188739
|
| Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
434 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Modellcode |
NH FUSE 200A 690V gG SIZE 1
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Sicherungsgröße |
NH1
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Geeignet für |
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD1-D Triple pole NH Fuse base |