Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelverschraubung, M20, RAL 7035, IP68
| Produktname |
Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
206910
|
| EAN |
4015082069100
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
85 mm
|
| Produktbreite |
81 mm
|
| Produktgewicht |
0.015 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
VERALTET – SIEHE ERSATZ
|
| Modellcode |
V-M20
|
| Typ |
|
| Ausführung |
gerade
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelmanagement
Kabelverschraubung |
| Farbe |
Grau
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|
| Oberflächenausführung |
RAL 7035, lichtgrau
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Nenn-Gewindegröße Zoll/Gasleitungsgewinde |
Andere
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Material |
Plastik
Polyamid halogenfrei |
| Materialqualität |
Polyamid (PA)
|
| Schutzart (IP) |
IP68
|
| Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
120 °C
|
| Gewindesteigung |
1.5 mm
|
| Art der Dichtung |
ausschneidbarer Dichtring
|
| Für Wandstärke - min. |
0.5 mm
|
| Für Wandstärke - max. |
2.5 mm
|
| Leitgsaußendurchmesser - min. |
6 mm
|
| Leitgsaußendurchmesser - max. |
13 mm
|
| Leitungseinführungstyp |
M20
|
| Öffnungsdurchmesser |
20.5 mm
|
| Gewindelänge |
10 mm
|
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Schlüsselweite |
30 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - min. |
6 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - max. |
13 mm
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Kein Anschluss an SmartWire-DT
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Temperaturbeständigkeit |
-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Für Ex-Zone-Staub |
Keine
|
| Für Ex-Zone-Gas |
Keine
|
| Ausstattung: |
Zugentlastung
Kontermutter |
| Flammhemmend |
Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
|
| Brennverhalten (UL) |
V2 (UL94)
|
| Lampentyp inbegriffen |
Halogenfrei
|
| NEMA Einstufung |
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
1 |
| Schutz, Sicherung und Widerstand |
Stoßfest
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Risiko Stressbruch |
Niedrig
|
| Benutzt mit |
Kabelverschraubungen
H05VV-F 2,5 mm² (4x) oder 4 mm² (3x) NYM 1,5 mm² (5x) oder 2,5 mm² (5x) Allgemeines Schaltschrankzubehör Zubehör |