Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

207335
Modellcode: P3-63/I3/SVB

Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter, P3, 63 A, Aufbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
207335
EAN
4015082073350
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
222 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.948 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
P3-63/I3/SVB

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Rotem Drehgriff und gelbem Sperrkragen
Funktionen
NOT-AUS-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3

General information

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Montageart
Aufputzmontage
Produktkategorie
EIN-AUS-Schalter
Produktkategorie
EIN-AUS-Schalter
Geeignet für
Bodenmontage

Electrical rating

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
4 kA (Lastseite)
100 kA (Versorgungsseite)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,26 kA

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Actuator

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Sonstige

Design verification
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.