Eaton Moeller® series M22 Fahrgestell, +Kennzeichnung, MAN AUTO
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Tastenzusatzschildträger
|
| Katalognummer |
216500
|
| EAN |
4015082165000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
4 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
M22S-ST-GB11
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Form |
rechteckig
|
| Design |
Rundkopf
|
| Schutzart |
IP66
|
| Beschriftung |
MAN. AUTO
" MAN. AUTO " |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
22 mm
|
| RAL-Nummer |
9005
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|