Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

239389
Modellcode: DILM80(600V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, 600 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
239389
EAN
4015082393892
Produkt Länge/Tiefe
159 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.184 kg
Zertifikat(e)
CSA
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILM80(600V60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
200 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
80 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
94 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
90 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
225 A

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5.8 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
650 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
1120 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
70 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
51 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
58 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
63 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Features & functions

Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Reststrom
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
Widerstand je Pol
0.6 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS4

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
15 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
310 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
345 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
26 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
5,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
30 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
5,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
600 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
20 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms

Sicherheit

Sichere Trennung
690 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
690 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
160 A gG/gL

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,8x5,5/1x6mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
24 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Segmente x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
2 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (10 - 50) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (10 - 70) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 8…3/0, Doppelt 8…2/0, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren