Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265628
CTEU-02/01

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Temperatureingang, Einbau, 2-Wege

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Temperatursensoren
Katalognummer
265628
EAN
4015082656287
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CTEU-02/01

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Präsenztaster
Status-LED
Ausstattung:
Busanschluss
Funktionen
Temperaturregler
RAL-Nummer (Akin)
9010

cLieferprogramm

Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Sensor
Farbe
Weiß
Sensortyp
Temperatur

Technische daten - elektrisch

Stromversorgung
Akkumulator

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Betätigungspunkte
1
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.