Dokument herunterladen () von 20

266126
Modellcode: LS-XRL

Eaton Moeller® series LS Schwenkhebel

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Schwenkhebel
Katalognummer
266126
EAN
4015082661267
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
49 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
Modellcode
LS-XRL

Merkmale und Funktionen

Design
EN 50047 Form A
Merkmale
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen

Allgemein

Produktkategorie
Schwenkhebel
Typ
Antriebsköpfe

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Betätigungselement

Betätigertyp
Schwenkhebel

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.