Dokument herunterladen () von 20

106780
Modellcode: LS-S02/F

Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Kuppenstößel, Grundgerät, nicht erweiterbar, 2 Ö, Schraubklemme, Gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
Katalognummer
106780
EAN
4015081064977
Produkt Länge/Tiefe
33.5 mm
Produkthöhe
76.5 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947
UL 508
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL
IEC/EN 60947-5
CSA
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
LS-S02/F

Produktspezifikationen

Typ
  • Positionsschalter
  • Sicherheitspositionsschalter
Merkmale
Zwangsöffnung
Forced opening
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Betätigerausrichtung
Rollenstößel gerade
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Gehäusematerial
Kunststoff
Plastik
Gehäuseart
Quader
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Sensorhöhe
61 mm
Sensorlänge
33.5 mm
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Breite des Sensors
31 mm
Produktkategorie
Kuppenstößel
Aktion
2020122120328-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Gehäusefarbe
Gelbe Abdeckung
Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
1,0 N/8,0 N
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Betätigertyp
Stößel
Betätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
0 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 125 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Einbaulage
beliebig
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Anschlussart
Schraubanschlussklemme
Temperaturbeständigkeit
100 °C, Berührungstemperatur der Anfahrrolle
Schutzart
IP66/IP67
NEMA sonstige
Schnittstellentyp
Keine
Schaltfunktionstyp
Schleichschaltglied
Lebensdauer
8.000.000 mechanische Schaltspiele
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Betriebsgeschwindigkeit
Bei Anfahrwinkel α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Produktspezifikation exportieren