Dokument herunterladen () von 20

271406
Modellcode: NZMC1-S80

Eaton Moeller Series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 80A, C1-S80

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM magnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
271406
EAN
4015082714062
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.046 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Modellcode
NZMC1-S80

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM1
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Verschmutzungsgrad
3
Montagemethode
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
16,32 W
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
37 kW
Abschalttechnik
Magnetisch
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstige
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
68 A (400 V AC-3)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 9 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
10000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Funktionen
Kurzschlussschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn) 
  • Motorschutz in Verbindung mit Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3 
  •  Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 80 A
  • Hinweis zu Anschlussquerschnitten: je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar.
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
1120 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
640 A
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
44328 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
8 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
0 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
0 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
55 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
22.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
22.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
4 kA
Standardklemmen
Rahmenklemme
Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelklemme
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 35 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
25 mm² – 35 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M6 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
10 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
22.5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
76 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
24 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
14 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
121 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
6000 V
Verlustleistung
10.8 W

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.