Reset
Eaton Moeller Series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 160A, C2-M160
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
Katalognummer |
271425
|
EAN |
4015082714253
|
Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
Produkthöhe |
184 mm
|
Produktbreite |
105 mm
|
Produktgewicht |
2.345 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
Modellcode |
NZMC2-M160
|
Stromstärkewert |
160 A
|
Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM2
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
Überhitzungsschutz
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
38,4 W
|
Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
45 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
90 kW
|
Abschalttechnik |
Thermomagnetisch
|
Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Überspannungskategorie |
III
|
Bemessungsbetriebsstrom |
134 A (400 V AC-3)
|
Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelklemme) |
Polzahl |
3-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 8 Segmente à 24 mm x 1 mm (2x) an der Box-Anschlussklemme
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme Max. 10 Segmente à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme |
Lebensdauer, elektrisch |
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
10000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 |
Funktionen |
Motorschutz
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Besondere Merkmale |
|
Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
160 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
2240 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1280 A
|
Griff-Typ |
Schwenkhebel
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
2240 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
1280 A
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
160 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
125 A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
55 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
22.5 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
22.5 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
6 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
4 kA
|
Standardklemmen |
Schraubklemme
|
Optionale Klemmen |
Rahmenklemme. Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 50 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 50 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x) |
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M8 an rückseitiger Verschraubung
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz |
22.5 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
76 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
24 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
14 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
121 kA
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
Verlustleistung |
38.4 W
|