Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

272020
LS-11S-SW

Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Kuppenstößel, Grundgerät, erweiterbar, 1 S, 1 Ö, Cage Clamp, Schwarz, Kunststoff, -25 - +70 °C, EN 50047 Form B

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
Katalognummer
272020
EAN
4015082720209
Produkt Länge/Tiefe
33.5 mm
Produkthöhe
76.5 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.051 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
Kataloghinweise
Der Einsatz des Produktes in Ozon- und UV-belasteten Bereichen oder Minus-Temperaturen im ungeschützten Außenbereich (z. B. Höhe über 1.000 m, ungeschützte Sonneneinstrahlung) kann zu einer Reduzierung der Schutzart führen. Der Kunde / Anwender muss die Gesamtapplikation entsprechend validieren. Gegebenenfalls ist der Einsatz der LS-…-CC (Cold-Climate) Varianten zu prüfen.
Modellcode
LS-11S-SW

Betätigungselement

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
1,0 N/8,0 N
Betätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
Betätigertyp
Stößel
Betriebsgeschwindigkeit
Bei Anfahrwinkel α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
Temperaturbeständigkeit
100 °C, Berührungstemperatur der Anfahrrolle

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA

Merkmale und funktionen

Design
EN 50047 Form B
Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusefarbe
Schwarz (Abdeckung)
Gehäusematerial
Kunststoff
Plastik
Merkmale
Forced opening
Zwangsöffnung
Erweiterbar
Sprungschaltglied
Schaltfunktionstyp
Sprungschaltglied

Allgemeine Informationen

Anschlussart
Cage Clamp
Schutzart
IP66/IP67
NEMA sonstige
Lebensdauer
8.000.000 mechanische Schaltspiele
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Kuppenstößel
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
Sicherheitspositionsschalter

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Produktspezifikation exportieren