Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

276322
Modellcode: DILA-40(115V60HZ)

Eaton Moeller® series DILA Hilfsschütz, 115V 60 Hz, 4 S, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

Ersatzoptionen:

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILA Steuerrelais
Katalognummer
276322
EAN
4015082763220
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.237 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
VDE
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA
CE
VDE 0660
EN 60947-5-1
Modellcode
DILA-40(115V60HZ)

Features & Functions

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Positive operation contacts

General information

Anwendung
Hilfsschütze
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20
Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Lebensdauer, mechanisch
20.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Montageart
DIN-Schiene
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILA Relais
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Schraubklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Schraubklemmen
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
4 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
4 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
30 VA, AC, Einzelfrequenzspule bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule bei 60 Hz
4,4 VA, AC, Einzelfrequenzspule bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
15 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Contacts

Codenummer
40E
Kontaktzuverlässigkeit
λ < 5 x 10-7 (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
4
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
4

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.