Eaton Moeller® series DILA Hilfsschütz, 24 V 50/60 Hz, 4 S, Federzugklemmen, Wechselstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILA Steuerrelais
|
| Katalognummer |
276445
|
| EAN |
4015082764456
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.225 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1 UL 508 EN 60947-4-1 VDE VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA UL CE EN 60947-5-1 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 |
| Kataloghinweise |
Dieser Artikel ist nur bis zum 31. Dezember 2023 bestellbar und wird spätestens bis zum 31. Mai 2024 geliefert.
|
| Modellcode |
DILAC-40(24V50/60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Codenummer |
40D
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
λ < 5 x 10-7 (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
4
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
4
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
15.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
16 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 4 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 4 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 2 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe) 6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 16 A |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
|
| Ausstattung: |
Positive operation contacts
|
| Anwendung |
Hilfsschütze
|
| Anschlusstechnik |
Federzugklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
| Montageart |
DIN-Schiene/Schraube
|
| Schalthäufigkeit |
9000 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
DILA Relais
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
25 VA, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz
27 VA, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
4,2 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us 3,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
4,2 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
3,3 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us 1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
21 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
15 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
18 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
9 ms
|
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Federzugklemmen
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 1,5) mm², Federkraftklemmen mit oder ohne Aderendhülse DIN 46228
2 x (0,75 - 1,5) mm², Federkraftklemmen mit oder ohne Aderendhülse DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Federkraftklemme
1 x (0,75 - 2,5) mm², Federkraftklemme |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Federkraftklemme
|