Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 22 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen DILMC50(RDC24)
Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
Katalognummer |
278009
|
EAN |
4015082780098
|
Produkt Länge/Tiefe |
132.1 mm
|
Produkthöhe |
115 mm
|
Produktbreite |
55 mm
|
Produktgewicht |
1.042 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
VDE 0660 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 UL IEC/EN 60947 CSA |
Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
Modellcode |
DILMC50(RDC24)
|
Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
Polzahl |
3-polig
|
Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
Verbindung |
Federzugklemmen
Schraubklemmen |
Rahmengröße |
FS3
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
|
Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Schütze
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
Widerstand je Pol |
1.9 mΩ
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Betriebsklasse |
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
Spannungsart |
DC
|
Schockfestigkeit |
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms |
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
Anschlussklemmen |
Federzugklemmen auf Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen
|
Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Segmente x Breite x Stärke), Hauptleiter
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen 2 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen 2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Einfach 14 - 1, Doppelt 14 - 2, Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter |
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
Schrauben-Größe |
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
|
Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Hauptleiter, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Hauptleiter, Pozidriv-Schraubendreher 3,5 mm, Federzugklemmen, Steuerstromleitungen |
Anzugsdrehmoment |
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
500 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
500 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
500 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
320 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
32 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
21 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
21 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
21 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
17 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
60 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
45 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
700 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
17 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
32 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
36 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
6 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
12 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
13 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
14 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, 250 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 150 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 150 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
160 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
80 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
80 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
63 A gG/gL
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
145 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
58 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
68 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
162 A
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
80 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
Lichtbogenzeit |
10 ms
|
Abfallspannung |
Mindestens geglätteter 2-ph. Brückengleichrichter oder 3-ph. Gleichricht
0,6 - 0,15 x UC, DC-betätigt |
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24) |
Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC |
24 W
|
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC |
1 W
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
27 V
|
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
54 ms
|
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
24 ms
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
20 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
40 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
50 HP
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
79 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
79 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig) |
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
40 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
10 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 32,2 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 15 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 42 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 30 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 41 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
79 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
79 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
74 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.9 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.3 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|