Dokument herunterladen () von 20

278025
Modellcode: DILMC65(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 30 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Federzugklemmen DILMC65(230V50HZ,240V60HZ)

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
278025
EAN
4015082780258
Produkt Länge/Tiefe
132.1 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.872 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CSA
CE
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILMC65(230V50HZ,240V60HZ)

Merkmale und Funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemein

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Federzugklemmen
Schraubklemmen
Rahmengröße
FS3
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand je Pol
1.9 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
Federzugklemmen auf Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
1 x (0,75 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
Einfach 14 - 1, Doppelt 14 - 2, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen, Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Hauptleiter, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Hauptleiter, Pozidriv-Schraubendreher
3,5 mm, Federzugklemmen, Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
650 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
370 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
72 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
72 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
65 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
910 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
39 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
41 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
47 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 150 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 150 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
100 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
125 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
80 A gG/gL

Konvention. therm. Strom ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
180 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
72 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
83 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
200 A

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
88 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
149 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
178 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
16 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
19 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
12 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
13 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
20 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
60 HP

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Arbeitssicherheit

Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
88 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
88 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
390 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
65 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
40 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
10 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
15 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
88 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
88 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
17.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
5.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
65 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren