Dokument herunterladen () von 20

278261
Modellcode: DIULM65/11(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DIUL Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 30 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DIUL Schützkombination
Katalognummer
278261
EAN
4015082782610
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
1.953 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Listed
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
UL
CE
Kataloghinweise
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
Modellcode
DIULM65/11(230V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Merkmale
Mechanische Verriegelung
Funktionen
Umschaltsicherheit
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Anwendung
Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Rahmengröße
55 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schützkombinationen
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Volle Spannung Wendeschütz
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Terminal capacities

Anschlussklemmen
Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V

Magnet system

Einschaltdauer
100%
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Spulenspannung
230-240 V AC, 50/60 Hz

Contacts

Anzahl der Kontakte
1 S 1 Ö
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
24.7 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
65 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.1 W