Reset
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 20 A, B1-AF20-NA
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
Katalognummer |
281554
|
EAN |
4015082815547
|
Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
Produkthöhe |
165.5 mm
|
Produktbreite |
90 mm
|
Produktgewicht |
1.046 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
Specially designed for North America
IEC UL listed CSA (File No. 22086) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) CSA certified IEC 60947-2 UL 489 UL (Category Control Number DIVQ) CSA (Class No. 1432-01) IEC/EN 60947 UL/CSA |
Modellcode |
NZMB1-AF20-NA
|
Stromstärkewert |
20 A
|
Betriebsspannung |
440 V - 440 V
|
Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM1
|
Merkmale |
Schutzeinheit
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik Fest |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
9,82 W
|
Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Niederspannungs-HBC-Sicherung - max. |
200 A gG/gL
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Überspannungskategorie |
III
|
Bemessungsbetriebsstrom |
160 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
125 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) |
Schutzart (IP), Vorderseite |
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen) |
Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP10 (Tunnelklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss) |
Polzahl |
3-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme |
Lebensdauer, elektrisch |
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
|
Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
Strombegrenzende Leistungsschalter |
Typ |
Leistungsschalter
|
Besondere Merkmale |
|
Anwendung |
|
Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
20 A
|
Verlustleistung |
9.8 W
|
Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
350 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
350 A
|
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
16 mm² bis 18 mm² (2x)
14 mm² bis 18 mm² (1x) |
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M8 an rückseitiger Verschraubung |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
6 mm² bis 12 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 9 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme 16 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² (2x) an Rahmenklemme
4 mm² bis 2/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme 4 mm² – 3/0 mm² (1x) an der Tunnelklemme |
Griff-Typ |
Kipphebel
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
350 A
|
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
350 A
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
20 A
|
Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
20 A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
25 kA
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
480 Y / 277 V
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|