Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

283924
Modellcode: XME0206C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=50x600mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283924
EAN
4015082839246
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XME0206C

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren