Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

284746
Modellcode: XPFCB06

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, F, Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, B=600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284746
EAN
4015082847463
Produkt Länge/Tiefe
1145 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
415 mm
Produktgewicht
6.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XPFCB06

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Sonstiges
Material
Edelstahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Bausatz
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren