Dokument herunterladen () von 20

293621
Modellcode: BFZ-SP-24

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Schottung weiß für 24 MU pro Reihe

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
Katalognummer
293621
EAN
4015082936211
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
535 mm
Produktgewicht
0.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BFZ-SP-24

Delivery program

Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
weiß

Technical data - mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Einzelteil
Rastermaß
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
543 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016
Benutzt mit
Trennwand
Zusatzausrüstung
BF-Flachverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.