Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Oberputz-Flachverteiler, weiß, 24 SU pro Reihe, 6-reihig, Typ A
| Produktname |
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
240736
|
| EAN |
4015082407360
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
1060 mm
|
| Produktbreite |
555 mm
|
| Produktgewicht |
16.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-3 |
| Modellcode |
BF-O-6/144-A
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz / 60 Hz
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
24
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Aufbau Oberflächenmontiert (Putz) |
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
|
| Schutzart |
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit) |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
24
|
| Anzahl der Reihen |
6
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 9 x 16 mm² |
| Einbautiefe |
150 mm
|
| Einbauhöhe |
1060 mm
|
| Einbaubreite |
555 mm
|
| Interne Tiefe |
131 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Material Schutzabdeckung |
Metall
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
60 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
120 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
66 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
63 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
132 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
126 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK07
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 415 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock |
| Ausstattung: |
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Tür mit Drehriegelverschluss Gehäuse Kabeldurchsteckflansche (oben) DIN-Schienen-Montagerahmen Frontplatten |
| Funktionen |
Grundgerät
Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse I (geerdet)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler BF – Flachverteilerschrank |