Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 250.10VG.30.E.P.VA, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 250
Produktname |
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
|
Katalognummer |
300785
|
Produkt Länge/Tiefe |
249.1 mm
|
Produktgewicht |
0.92 kg
|
Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-3 |
Zertifikat(e) |
ISO16889
ISO3724 ISO3968 ISO2941 ISO2942 ISO3723 ISO2943 |
Modellcode |
01.NL250.10VG.30.E.P.VA
|
Filterelementtyp |
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
|
Filterweiten |
10 VG
|
Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Nenngröße |
250
|
Abscheiderate |
10,0 µm
|
Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|