Dokument herunterladen () von 20

302543
Modellcode: KLV-36UPM-W-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Multimedia, 3-reihig, Flache Stahlblechtür WIFI

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
Katalognummer
302543
EAN
9010238161986
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
590 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
5.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP)
Modellcode
KLV-36UPM-W-F

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV multimedia WLAN
Ausführung
Wandverteiler
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Halterungsabmessungen
Sonstige
Montageart
DIN-Schienen
bündiger Einbau
DIN-kompatibel
Einbau (Putz)
Material
Stahblech/Kunststoff
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Aderzahl (dual) - max.
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
12
Anzahl der Reihen
3
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Baugruppenträgertyp
Multimedia-Montageplatte
Material Schutzabdeckung
Ohne Berührungsschutzabdeckung

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Entspricht der Produktnorm.
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
Entspricht der Produktnorm.

Additional information

Ausstattung:
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Kabelbinder
Montageanleitung
Geräteträger
WLAN Türrahmen/Rahmen
2x einfache Steckdose
Nagellaschen
Gerätetragschiene
Mikroperforierte Montageplatte
Mauerwanne
Libelle zum Ausrichten
Funktionen
Grundgerät
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür, weiß (RAL 9016)
  • Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
KLV multimedia WLAN
Grundgerät
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.