Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

311571
Modellcode: 01.NL63.25VG.30.E.P.-

Eaton 01.NL-Inline-Filterelemente, 01.NL 63.25VG.30.E.P.-, 25 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 63

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NL Inline-Filterglied
Katalognummer
311571
Produkt Länge/Tiefe
160.2 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO3968
ISO3724
ISO16889
ISO2941
ISO2942
ISO2943
Modellcode
01.NL63.25VG.30.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Inline-Filterelemente (DIN 24550-3)
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
63
Abscheiderate
20,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.