Dokument herunterladen () von 20

400NHM3B-690

Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH3, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
400NHM3B-690
EAN
5027590479868
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
86 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
1105 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA

Product specification

Sicherungsgröße
NH3
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
SD3-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren