Dokument herunterladen () von 20

50NZ02R
Modellcode: FUSE-D02 50A GR 400VAC E18

Eaton Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, superflink

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D0-Niederspannungssicherung
Katalognummer
50NZ02R
EAN
5027590483537
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
89.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Modellcode
FUSE-D02 50A GR 400VAC E18

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
400 V
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)

Product specifications

Sicherungsgröße
D02
Sicherungstyp
NZ02R – Superflink
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen

Compatible fuse base and gauge piece

Geeignet für
E18 (D02) Sicherungssockel
FRN02C 1-poliger Sicherungssockel
FN02C 1-poliger Sicherungssockel
FRN02-D 1-poliger Sicherungssockel
FRN02-SD 1-poliger Sicherungssockel
TFRN02C 3-poliger Sicherungssockel
TFN02C 3-poliger Sicherungssockel
TFRN02-D 3-poliger Sicherungssockel
TFRN02-SD 3-poliger Sicherungssockel
Art des Zubehörs/Ersatzteils
50GN02 Schraubkappen-Passeinsatz, weiß

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.