Dokument herunterladen () von 20

5P1550IRG2

Eaton 5P Gen2 USV, 1550 VA, 1350 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Baugruppenträger, 1 HE

General Specifications

Produktname
Eaton 5P Gen2 USV
Katalognummer
5P1550IRG2
EAN
3553340710322
Produkt Länge/Tiefe
555 mm
Produkthöhe
43.2 mm
Produktbreite
438 mm
Produktgewicht
18.7 kg
Einhaltung(en)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Additional specifications

Formfaktor
Rack
Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Gehäuse
Schwarz/Silber
Verpackungsinhalt
  • Rack-Montage-Kit
  • Kabelverriegelung
  • USB-Kabel
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • Kurzanleitung
  • Sicherheitshinweise
Phase (Ausgang)
1
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Größe des Gestells
1U
Farbe
Schwarz/Silber
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Wirkungsgrad bei Höchstlast
98,2
Phase (Eingang)
1

Battery

Laufzeitgrafik
Batterietyp
Bleisäure, wartungsfrei (austauschbar)
Batteriewechsel
Auswechselbar
Anzahl Batterien
6
Akkumanagement
ABM oder Konstantlademethode (vom Benutzer wählbar), automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz
Batterieleistung
6 V / 9 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Nein

Communications

Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote On/Off und Remote Power Off
  • Kontakte (2 Ausgänge, Optokoppler, RJ)
Ethernet-Schnittstelle
Nr
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Softwarekompatibilität
Eaton Brightlayer Software Suite
Schnittstellentyp
Sonstiges

Electrical input

Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Nennfrequenz
50 bis 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
160-294 V (einstellbar auf 150 V - 294 V)
Eingangsfrequenzbereich
47 Hz bis 70 Hz (50-Hz-System), 56,5 Hz bis 70 Hz (60-Hz-System), 40 Hz im Modus mit geringer Empfindlichkeit

Electrical output

Spannung
230 V
Steckdosen
(6) C13
Leistung
1350 W
Ausgangsspannungsbereich
230 V (+6%/-10%)
Ausgangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Topologie
Line-Interaktiv

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 35 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
BTU Wert
Online: 92, Batterie: 654 BTU/h
Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % ohne Betauung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.