Dokument herunterladen () von 20

63NHG1BI-690

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, LV, 63 A, AC 690 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
63NHG1BI-690
EAN
5027590485630
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
407.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH3
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Accessories

Geeignet für
SD3-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0235
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren