Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

9PX5KIRTN
Modellcode: Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack

Eaton 9PX USV Netpack, 5000 VA, 4500 W, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE, Netzwerkkarte enthalten

General Specifications

Produktname
USV Eaton 9PX
Katalognummer
9PX5KIRTN
Produkt Länge/Tiefe
68.5 cm
Produkthöhe
13 cm
Produktbreite
44 cm
Produktgewicht
48 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Zertifikat(e)
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Modellcode
Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
Anzahl Batterien
15
Akkumanagement
  • ABM und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Batterieleistung
12 V / 5 Ah
Erweiterte Akkukapazität

Electrical output

Steckdosen
(8) C13, (2) C19, Hardwired
Spannung
230 V
Leistung
4500 W
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
2
Einspeisungstyp
1
Topologie
Online/Double-Wandler
VA Wert
5000 VA

Electrical input

Eingangsanschluss
Verdrahtete/feste Verbindung
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
176-276 V (100-276 V mit Derating)
Eingangsfrequenzbereich
40-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Ja
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für remote On/Off
  • Mini-Klemmleiste für remote power off
  • Kontakte (4 Ausgänge, relay, DB9)
  • DB15 für parallel operation
  • Netzwerkkarte
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Ein Steckplatz, Netzwerkkarte enthalten
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstiges

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 45 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 95% nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Verpackungsinhalt
  • USV-Anlage
  • (2) IEC-IEC Ausgangskabel
  • Netzwerkmanagementkarte
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • (2) Winkel zur 19-Zoll-Montage
  • (2) Rackmount-Kit
  • Kabelverriegelung
  • Sicherheitshinweise,
  • Schnellstartanleitung
Phase (Ausgang)
1
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz/Silber
Wirkungsgrad bei Höchstlast
94
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Phase (Eingang)
1
Hot-Swap Strom
Nein

Warranty and support

Standardwerksgarantie
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Erweiterte Servicepläne
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-6000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-6009UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.