Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 2 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, mit Schlagmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
C14G2S
|
| EAN |
5027590494007
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
20.8 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
| Modellcode |
CYL FUSE >STR >14 x 51 2A GG 500V AC
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Geeignet für |
CH14 Modularer Sicherungshalter
|