Dokument herunterladen () von 20

CH143DNMSU-F

Eaton's Bussmann Series Modularer Sicherungshalter 3-polig + 1 Neutralleiter, ausgelegt für 690 V AC/750 V DC. (IEC), 700 V AC (UL), 50 A (IEC und UL), ausgestattet mit einem Mikroschalter, geeignet für 14 x 51 mm Zylindrische Sicherungen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH143DNMSU-F
EAN
5027590328272
UPC
051712685207
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
102 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
749.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853

Electrical data

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
690 V

Product specification

Polzahl
3-polig + N
Montageart
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben
Optische Defektanzeige
Nein
Ausstattung:
Mikroschalter
Schutzart
IP20
Einbautiefe
51.5 mm
Abschließbar
Ja
Breite in Anzahl der modularen Abstände
6
Anwendung
Gewerbliche und industrielle Anwendungen

Compatible fuse

Sicherungsgröße
14 x 51 mm

Produktspezifikation exportieren