Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 4 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, mit Schlagbolzen, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner
Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
C14G4S
|
EAN |
5027590494113
|
UPC |
051712668286
|
Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
Produkthöhe |
14 mm
|
Produktbreite |
14 mm
|
Produktgewicht |
20.9 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
Stromstärkewert |
4 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Klasse |
Klasse C, gL/gG
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Geeignet für |
CH14 Kapseltrenner
|