Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 32 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
C14M32
|
| EAN |
5027590494878
|
| UPC |
051712754729
|
| Produkt Länge/Tiefe |
51 mm
|
| Produkthöhe |
14.3 mm
|
| Produktbreite |
14.3 mm
|
| Produktgewicht |
20.6 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
GoST-R RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
| Modellcode |
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 32A AM 500V AC
|
| Geeignet für |
CH14 Modularer Sicherungshalter
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Betriebsklasse |
aM (Schaltgeräteschutz)
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|