Dokument herunterladen () von 20

C14G12

Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 12 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C14G12
EAN
5027590493826
UPC
051712754361
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
14.3 mm
Produktbreite
14.3 mm
Produktgewicht
20.3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269

Electrical data

Stromstärkewert
12 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
80 kA
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)

Compatible fuse holder

Geeignet für
CH14 Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren