Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C14M2S

Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 2 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, mit Schlagmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C14M2S
EAN
5027590494854
UPC
051712666626
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
20.7 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269

Electrical data

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Betriebsklasse
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Compatible fuse holders

Geeignet für
CH14 Modularer Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren