Eaton Bussmann Series – 22 x 58 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 690 Volt AC, 20 Amp, 80 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, mit Schlagbolzen, kompatibel mit einem CH22-Kapseltrenner
Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
Katalognummer |
C22G20S
|
EAN |
5027590495363
|
Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
Produkthöhe |
22 mm
|
Produktbreite |
22 mm
|
Produktgewicht |
54.8 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
Stromstärkewert |
20A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Klasse |
Klasse C, gL/gG
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Geeignet für |
CH22 Kapseltrenner
|