Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM20FW

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, BS88, 1P, BS, weiß, Sicherungseinsatz NITD

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM20FW
EAN
5027590497435
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
94 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
134.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
WHT F/UNIT ADAPT TO FM/BB 20A 660V

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
NITD
NIT

Elektrische Daten

Stromstärkewert
20A
Nennspannung bei AC
690 V AC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Frontanschluss
Ausführung
Camaster
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren