Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM32FCG

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, DIN-Schiene oder Schraubmontage, grünes, Sicherungseinsatz NITD

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM32FCG
EAN
5027590497473
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
94 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
163 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
32A 660V CAMASTER COMPACT GRN

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
NITD
NIT

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Nennspannung bei AC
690 V AC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Frontanschluss
Ausführung
Camaster
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren