Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM32FCW
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.3KG W

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 690 V; BS88/A1; 1P; BS; weiß; Sicherungseinsatz NITD

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM32FCW
EAN
5027590497480
UPC
051712669351
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
94 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
134.3 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.3KG W

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
NITD
NIT

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Nennspannung bei AC
690 V AC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Frontanschluss
Ausführung
Camaster
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren